FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Overspanningsbeveiligingssteker Type 1
2905473

Lekstroomvrije vervangingssteker voor bliksemafleiderinstallaties van de productserie FLASHTRAB SEC, voor het traject N-PE.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Optimale bescherming bij energierijke bliksemstromen, dankzij vonkbrugtechnologie met laag restspanningsverloop
Laag beveiligingsniveau voor directe beveiliging van eindapparatuur in de buurt van de hoofdverdeling