VAL-SEC-T2-N/PE-175-P - Overspanningsbeveiligingssteker type 2
2905356

Vervangingssteker voor overspanningsbeveiliging van de productserie VALVETRAB SEC voor het traject N-PE.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Universele serie overspanningsbeveiligingen met optimale energetische coördinatie van de bliksemstroomafleider tot de apparaatbeveiliging
Eenvoudig onderhoud dankzij de gangbare, steekbare beveiligingsmodulen
Uitstekend geïnformeerd met mechanisch-optische statusindicatie en meldcontact
Meer ruimte in de schakelkast, dankzij smalle bouwbreedte van slechts 12 mm per pool en gebruik zonder separate voorzekering tot 315 A gG