FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 - Frontadapter
2905321

VARIOFACE-frontadapter, voor Honeywell C300, Serie C I/O, max. 1x 16 kanalen met configuratiestekker en 37-polige D-SUB-connector.

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Met de frontadapters worden voorgeconfectioneerde systeemkabels direct op I/O-kaarten aangesloten
Frontadapter met D-SUB-connector
Bekabelde connector met configuratiestekker
Aansluiting van analoge modulen