CBB 12 2X6RC-PT - Potentiaalverdelers
2905241

Apparatenbeveiligingsschakelaar-boards voor twaalf thermomagnetische (CB TM1...) of elektronische (CB E1... NO) beveiligingsschakelaars met afstandsmelding, centrale voeding, aansluiting voor relaiscontacten en potentiaalverdeling voor maximaal vier verbruikers per kanaal.

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Minder installatiewerk door combinatie van steekplaatsen voor beveiligingsmodulen en potentiaalverdelers
De compacte bouwvorm bespaart maximaal 35 % ruimte
Altijd op de hoogte over de bedrijfstoestand van de installatie, dankzij de geïntegreerde verzamelafstandsmelding
Met de extra aansluitpunten kunnen maximaal 4 verbruikers per kanaal, tegelijk worden beveiligd