PACT RCP-4000A-1A-D140
-
Stroomtransformator
2904922
Set bestaande uit een 1 A-meetwaardeomvormer en een Rogowski-spoel met signaalleiding. Lengte van de Rogowski-spoel: 450 mm, diameter: 140 mm. Lengte van de signaalleiding: 3 m. De Rogowski-spoel meet de AC-stroom van potentiaalrails en sterkstroomkabels.
Productdetails
| Isolatie-eigenschappen | |
| Isolatie | dubbele isolatie |
| Overspanningscategorie | III (1000 V, naar de nulader) |
| IV (600 V, naar de nulader) | |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| galvanische scheiding | verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1 |
| meetfout typisch | < 1 % |
| beveiligingsschakeling | overspanningsbeveiliging; 33 V-suppressordiode |
| Temperatuurcoëfficiënten | 0,005 %/K (+10 °C ... +70 °C, beide componenten hebben dezelfde omgevingstemperatuur) |
| 0,07 %/K (-20 °C ... +10 °C, beide componenten hebben dezelfde omgevingstemperatuur) | |
| Meetspoel | |
| aderopbouw signaalleiding | 2x 0,22 mm (signaal (vertind)) |
| 1x 0,22 mm (afscherming (vertind)) | |
| Isolatie | dubbele isolatie |
| Nominale isolatiespanning | 1000 V AC (rms CAT III) |
| 600 V AC (rms CAT IV) | |
| Testspanning | 10,45 kV DC (60 s) |
| Nauwkeurigheidsklasse | 0,2 (IEC 61869-10: A1) |
| Meetwaardeomvormers | |
| lineariteitsfout | < 0,5 % (van de meetbereikeindwaarde ) |
| Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,5 % (van de meetbereikeindwaarde ) |
| frequentiebereik | 45 Hz ... 65 Hz |
| max. registreerbare harmonischen | < 2 kHz |
| stroomopname | < 190 mA (bij 19,2 V) |
| Testspanning | 1,5 kV AC (voeding / in- en uitgang: 50 Hz, 1 min.) |
| Algemeen | |
| ijkbaar | nee |
| omvormertype | Rogowski-spoel en 1 A-meetwaardeomvormer |
| Voeding: Meetwaardeomvormers | |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC -20 % ... +25 % |
| nominaal voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| stroomopname maximaal | 190 mA |
| opgenomen vermogen | 4 W |
| frequentie | |
| Benaming | Meetspoel |
| frequentiemeetbereik | 40 Hz ... 20000 Hz |
| Signaal | |
| ingangssignaal (bij 50 Hz) | 100 mV (1000 A) |
| signaalvorm | sinus |
| ingangsimpedantie | 27 kΩ (kleinste meetbereik) |
| Stroomtransformator | |
| configureerbaar/programmeerbaar | via DIP-switch |
| nominaal vermogen | 1,25 VA |
| primaire nominale stroom Ipn | 0 A AC ... 100 A AC |
| 0 A AC ... 250 A AC | |
| 0 A AC ... 400 A AC | |
| 0 A AC ... 630 A AC | |
| 0 A AC ... 1000 A AC | |
| 0 A AC ... 1500 A AC | |
| 0 A AC ... 2000 A AC | |
| 0 A AC ... 4000 A AC | |
| fasehoek | < 1 ° |
| ijkbaar | nee |
| omvormertype | Rogowski-spoel en 1 A-meetwaardeomvormer |
| Signaal | |
| Benaming | Meetspoel |
| uitgangssignaal (bij 50 Hz) | 100 mV (zonder belasting, bij 1000 A) |
| Uitgangsspanning (tijdens nullast) | VOUT = M * dI/dt |
| Uitgangsspanning (sinusvormig, tijdens nullast) | 100 mV (VOUT = 2 * π * M * f * I (M = 0,318 μH; voorbeeld: bij 50 Hz; I = 1000 A)) |
| Signaal | |
| Benaming | Meetwaardeomvormers |
| uitgangssignaal stroom | 0 A AC ... 1 A AC |
| nominaal vermogen | 1,25 VA |
| Belasting | 0 Ω ... 1,25 Ω |
| max. afstand voor koperkabels bij PN max | 16 m (0,75 mm² (AWG 20)) |
| 32 m (1,5 mm² (AWG 16)) | |
| 55 m (2,5 mm² (AWG 14)) | |
| meetwaardeomvormer-zijde | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| schroefdraad | M3 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 85 mm |
| diepte | 70,4 mm |
| Meetspoel | |
| lengte | 450 mm |
| Diameter | 8,3 mm ±0,2 mm |
| Meetwaardeomvormer in geïnstalleerde toestand | |
| Diameter | 140 mm |
| Signaalleiding | |
| lengte | 3 m |
| Breedte | 22,5 mm |
| Hoogte | 85 mm |
| diepte | 70,4 mm |
| materiaal behuizing | PC |
| PA | |
| materiaal spoel | Elastollan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse meetspoel | IP54 (niet door UL beoordeeld) |
| beschermklasse meetwaardeomvormer | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Meetspoel) | -30 °C ... 80 °C (Meetspoel) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (Meetwaardeomvormers) | -20 °C ... 70 °C (Meetwaardeomvormers) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C (Meetspoel) |
| -25 °C ... 85 °C (Meetwaardeomvormers) | |
| hoogtepositie | < 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| UKCA | |
| Certificaat | UKCA-conform |
| CMIM | |
| Certificaat | CMIM-conform |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 61010 Recognized |
| Opmerking | Meetspoel |
| UL, VS / Canada | |
| Codering | UL 508 Listed |
| Opmerking | Meetwaardeomvormers |
| elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
| stoorimmuniteit | EN 61000-6-3 |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
| galvanische scheiding | verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1 |
| normen / bepalingen | IEC 61010-2-030 |
| IEC 61869-10 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2904922 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMMA12 |
| Productcode | CMMA12 |
| GTIN | 4046356900959 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 312,2 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 390,8 g |
| Douanetariefnummer | 85437090 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210902 |
| ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002048 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 217e3d38-35bd-4709-8dbc-0924b999b109 |
Compatibele producten
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem