TC MOBILE I/O X300 AC - Meldsysteem
2903808

Compact meldsysteem voor draadloze netwerken, voor het bewaken van digitale waarden alsmede het op afstand schakelen van relaisuitgangen. De communicatie vindt m.b.v. het ODP-protocol via GPRS plaats naar een ODP-server. Voedingsspanningsbereik 93 V ... 250 V AC

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

GPRS-meldsysteem besturing op afstand van de uitgangen
Alarmering bij spanningsuitval via SMS
Mobiele GSM-netwerk: 850, 900, 1800 en 1900 MHz
Communicatie via ODP-protocol
Gegevensoverdracht online of als historische waarden met tijdstempel
Configuratie via USB en webbrowser
Compacte bouwvorm, ook voor huishoudelijke installaties (4TE, DIN 43880)
Montage op montagerail of aan de wand