De eisen die aan de veiligheid en beschikbaarheid van de installatie worden gesteld, worden steeds strenger – ongeacht in welke branche. Niet alleen in de machinebouw, de chemische industrie en de gebouwentechniek worden de processen steeds ingewikkelder. Ook aan de energietechniek worden voortdurend hogere eisen gesteld.
Alleen door het continu bewaken van belangrijke net- en installatieparameters kan een storingvrije en daarmee economische werking worden bereikt. Om de gevolgen van storingen te vermijden of binnen bepaalde grenzen te houden, zijn voor de meest uiteenlopende bewakingstaken elektronische bewakingsrelais van de EMD-serie leverbaar.
De bedrijfsstatussen worden gesignaleerd door gekleurde led's en optredende storingen kunnen via een potentiaalvrij contact aan een besturing worden overgedragen of een deel van de installatie uitschakelen. Alle varianten zijn uitgevoerd met inschakelvertraging, om kortstondig meetwaarden te tolereren die buiten het ingestelde bewakingsbereik vallen.
EMD-BL-3V-400
-
Bewakingsrelais
2903525
Bewakingsrelais voor het bewaken van 3-fase spanningen van 400 V AC ± 30 %, window of window met fasevolgorde, 1 wisselcontact, met schroefaansluiting