CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL
-
Kabel
2903471
Geconfectioneerde systeemkabel; besturing: Mitsubishi Electric MELSEC L, MELSEC Q, Honeywell MasterLogic ML200; aansluiting 1: Fujitsu-connector (1x 40-polig); aansluiting 2: IDC/FLK-busconnector (1x 50-polig); kabellengte: 3 m
Productdetails
Producttype | Systeemkabel |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (vaste montage) | -40 °C ... 70 °C (vaste montage) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) (flexibele montage) | -10 °C ... 70 °C (flexibele montage) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
nominale bedrijfssituatie | 100 % ED |
stroom (per circuit, 50 °C) | ≤ 1 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
stroom (per circuit, 70 °C) | ≤ 0,6 A (in afgerolde toestand, zie derating) |
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q | |
Geschikte I/O-kaart | QX41 |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QY82P | |
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC L | |
Geschikte I/O-kaart | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
ondersteunde besturing HONEYWELL MasterLogic 200 | |
Geschikte I/O-kaart | 2MLQ-TR4A |
2MLQ-TR8A | |
2MLQ-TR4B | |
2MLQ-TR8B |
kabellengte | 3 m |
40X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
aantal polen | 40 |
Afgeschermd | nee |
Kabeltype | 40X0.14 [PVC] |
Adersoort | Geconfectioneerde systeemkabel |
aderopbouw signaalleiding | 7x 0,16 mm |
AWG signaalleiding | 26 |
aderdoorsnede | 40x 0,14 mm² |
aderdiameter inclusief isolatie | 1 mm ±0,03 mm |
kabelbuitendiameter | 9,90 mm ±0,4 mm |
buitenmantel, materiaal | Semi-stug PVC |
buitenmantel, kleur | grijs |
materiaal aders | vertinde Cu-litzendraad |
kabelweerstand | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
isolatieweerstand | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
kleinste buigradius, permanent gelegd | 82 mm |
kleinste buigradius, flexibel gelegd | 155 mm |
Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 5000 (bij radius ≥ 15x buitendiameter) |
Halogeenvrij | nee |
vlambestendigheid | IEC 60332-1-2 (leiding) |
VDE 0842, deel 332-1-2 (leiding) | |
IEC 60332-3-22 (leiding) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
oliebestendigheid | tegen incidentele spatten (leiding) |
kabeluitvoering | Kabel voor één module |
Kleurcode: Afzonderlijke ader | |
zwart | Fujitsu40 (A1) = IDC/FLK50 (11) |
bruin | Fujitsu40 (B1) = IDC/FLK50 (1) |
rood | Fujitsu40 (A2) = IDC/FLK50 (48) |
oranje | Fujitsu40 (B2) = IDC/FLK50 (38) |
geel | Fujitsu40 (A5) = IDC/FLK50 (46) |
groen | Fujitsu40 (B5) = IDC/FLK50 (22) |
blauw | Fujitsu40 (A6) = IDC/FLK50 (45) |
paars | Fujitsu40 (B6) = IDC/FLK50 (21) |
grijs | Fujitsu40 (A7) = IDC/FLK50 (44) |
wit | Fujitsu40 (B7) = IDC/FLK50 (20) |
wit-zwart | Fujitsu40 (A8) = IDC/FLK50 (43) |
wit-bruin | Fujitsu40 (B8) = IDC/FLK50 (19) |
wit-rood | Fujitsu40 (A9) = IDC/FLK50 (42) |
wit-oranje | Fujitsu40 (B9) = IDC/FLK50 (18) |
wit-geel | Fujitsu40 (A10) = IDC/FLK50 (41) |
wit-groen | Fujitsu40 (B10) = IDC/FLK50 (17) |
wit-blauw | Fujitsu40 (A11) = IDC/FLK50 (40) |
wit-paars | Fujitsu40 (B11) = IDC/FLK50 (16) |
wit-grijs | Fujitsu40 (A12) = IDC/FLK50 (39) |
bruin-zwart | Fujitsu40 (B12) = IDC/FLK50 (15) |
bruin-rood | Fujitsu40 (A13) = IDC/FLK50 (34) |
bruin-oranje | Fujitsu40 (B13) = IDC/FLK50 (10) |
bruin-geel | Fujitsu40 (A14) = IDC/FLK50 (33) |
bruin-groen | Fujitsu40 (B14) = IDC/FLK50 (9) |
bruin-blauw | Fujitsu40 (A15) = IDC/FLK50 (32) |
bruin-paars | Fujitsu40 (B15) = IDC/FLK50 (8) |
bruin-grijs | Fujitsu40 (A16) = IDC/FLK50 (31) |
bruin-wit | Fujitsu40 (B16) = IDC/FLK50 (7) |
groen-zwart | Fujitsu40 (A17) = IDC/FLK50 (30) |
groen-bruin | Fujitsu40 (B17) = IDC/FLK50 (6) |
groen-rood | Fujitsu40 (A18) = IDC/FLK50 (29) |
groen-oranje | Fujitsu40 (B18) = IDC/FLK50 (5) |
groen-blauw | Fujitsu40 (A19) = IDC/FLK50 (28) |
groen-paars | Fujitsu40 (B19) = IDC/FLK50 (4) |
groen-grijs | Fujitsu40 (A20) = IDC/FLK50 (27) |
groen-wit | Fujitsu40 (B20) = IDC/FLK50 (3) |
aansluiting 1 | |
Aansluitmethode | Fujitsu-connector |
bouwvorm | FCN 367 |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 40 |
steekcycli | > 50 |
Rastermaat | 2,54 mm |
aansluiting 2 | |
aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 (overeenkomstig) |
Aansluitmethode | IDC/FLK-busconnector |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 50 |
steekcycli | > 50 |
Rastermaat | 2,54 mm |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2903471 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
Verkoopcode | DK226M |
Productcode | DK226M |
GTIN | 4046356743372 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 442,6 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 333,33 g |
Douanetariefnummer | 85444290 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 1e6391ba-5fb8-4ea2-85a5-80453cc3e155 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem