ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Hybride motorstarters
2902746

Kortsluitvaste hybride motorstarter voor omkeerbare 3~ AC-motoren tot 550 V AC, met 24 V DC-ingang, 0,6 A uitgangsstroom, noodstopfunctie en instelbare overbelastingsbeveiliging. Alleen te gebruiken met EM-RD-adapter.

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails










Compatibele producten




Uw voordelen

Breedte 22,5 mm
Veiligheidsniveau overeenkomstig IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Minder bedrading nodig
Lange levensduur
Ruimtebesparing
Instelbare stroom voor bimetaalfunctie
Slijtage-arm schakelen