Constante spannings-/-stroombron met steekbare aansluittechniek voor het genereren van zeer nauwkeurige constante spanningen en constante stromen. De ingangsspanning kan in een bereik tussen 9,6 en 30 V DC liggen en naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder worden aangesloten. Aan de uitgangszijde kunnen de volgende spannings- en stroomwaarden worde ingesteld: 1,25 V, 2,5 V, 3,75 V, 5 V, 6,25 V, 7,5 V, 8,75 V, 10 V DC, 2,5 mA, 5 mA, 7,5 mA, 10 mA, 12,5 mA, 15 mA, 17,5 mA, 20 mA. U kunt het apparaat met DIP-switches configureren. Het apparaat ondersteunt Fault Monitoring en de NFC-communicatie.
MINI MCR-2-CVCS
-
Constante spanningsbron
2902064
Constante spannings-/-stroombron met steekbare aansluittechniek, ingangsspanning: 9,6 V DC ... 30 V DC. Uitgangsspanning: 1,25 V ... 10 V DC of uitgangsstroom: 2,5 mA ... 20 mA instelbaar. Configureerbaar met DIP-switches. Schroefaansluittechniek.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Gebruiksbeperking | |
EMC-opmerking | EMC: klasse A-product, zie fabrikantverklaring in het downloadbereik |
Producttype | Constante spanningsbron |
Productfamilie | MINI Analog Pro |
Configuratie | DIP-switch |
Isolatie-eigenschappen: GB Standard | |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
Functionaliteit | |
Configuratie | DIP-switch |
Potentiaalscheiding tussen ingang en uitgang | ja |
max. temperatuurcoëfficiënt | < 0,01 %/K |
Overdrachtsfout maximaal | ≤ 0,1 % (van de eindwaarde) |
Potentiaalscheiding ingang/uitgang/voeding | |
Nominale isolatiespanning | 300 Veff |
Testspanning | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolatie | Verhoogde isolatie volgens IEC/EN 61010-1 |
Voeding | |
voedingsspanningsbereik | 9,6 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715) |
stroomopname typ. | < 42 mA (24 V DC) |
< 85 mA (12 V DC) | |
opgenomen vermogen | < 1,1 W (9,6 V DC) |
Signaal: Spanning | |
ingangssignaal spanning | 9,6 V DC ... 30 V DC |
Signaal: Spanning/stroom | |
configureerbaar/programmeerbaar | ja |
max. uitgangssignaal spanning | 10 V DC |
8,75 V DC | |
7,5 V DC | |
6,25 V DC | |
5 V DC | |
3,75 V DC | |
2,5 V DC | |
1,25 V DC | |
max. uitgangssignaal stroom | 20 mA |
17,5 mA | |
15 mA | |
12,5 mA | |
10 mA | |
7,5 mA | |
5 mA | |
2,5 mA | |
kortsluitstroom | > 32 mA |
uitgangsspanning bij draadbreuk | 13,5 V |
uitgangsstroom | ≤ 30 mA |
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
rimpel | < 20 mVtt (bij 600 Ω) |
rimpelstroom | 40 µAtt |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 10 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (met adereindhuls) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (zonder adereindhuls) | |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
Aanhaalmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ex-installatie (EPL) | Gc |
Div. 2 |
statusindicatie | led groen (voedingsspanning) |
Breedte | 6,2 mm |
Hoogte | 109,81 mm |
diepte | 119,2 mm |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
materiaal behuizing | PBT |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 (niet door UL beoordeeld) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
CE | |
Certificaat | CE-conform |
ATEX | |
Codering | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | BVS 20 ATEX E 014X |
IECEx | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificaat | IECEx BVS 20.0010X |
CCC / China-Ex | |
Codering | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, VS / Canada | |
Codering | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
Scheepsbouw-toelating | |
Certificaat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
Scheepsbouwgegevens | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Trillingen | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
elektromagnetische compatibiliteit | overeenkomstig EMC-richtlijn |
stoorimmuniteit | EN 61000-6-2 |
Opmerking | Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden. |
Stooremissie | |
normen/bepalingen | EN 61000-6-4 |
GB Standard | |
normen / bepalingen | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | Voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de montagerail-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerail volgens EN 60715. |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2902064 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK1129 |
Productcode | DK1129 |
GTIN | 4046356652124 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 114,3 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 107,1 g |
Douanetariefnummer | 85437090 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210192 |
ECLASS-15.0 | 27210192 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nr.: 79-94-7) | |
SCIP | 370ac747-b3af-4e48-8401-a3122c802c6f |
Compatibele producten
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Montagerail-busconnector 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Montagerail-busconnector 2869728
-
FASTCON PRO-SET - Connectorset 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Connectorset 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codering voor eindsteunen 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codering voor eindsteunen 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Coderingsstroken 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststof schildje 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststof schildje 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststof schildje 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststof schildje 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststof schildje 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststof schildje 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codering voor eindsteunen 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codering voor eindsteunen 0830348
-
EMG 30-SP- 4K7LIN - Setpointgenerator 2940252
-
EMG 30-SP-10K LIN - Setpointgenerator 2942124
-
MINI MCR-2-PTB - Voedingsklem 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Voedingsklem 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Voeding 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Monitoring module 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Monitoring module 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Schroevendraaier 1205053
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem