RAD-AO4-IFS - I/O-uitbreidingsmodule
2901538

Radioline - I/O-uitbreidingsmoduul, 4 analoge stroom- of spanningsuitgangen (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V)

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails










Compatibele producten




Uw voordelen

Eenvoudige inbedrijfstelling via duimwiel
Galvanische kanaalscheiding
Uitgebreid temperatuurbereik -40 °C ... +70 °C
Eenvoudige moduuluitwisseling, ook tijdens bedrijf (hot swap)
Toegelaten voor toepassing in zone 2