FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 - Frontadapter
2901423

VARIOFACE-frontadapter, voor Honeywell C300, serie C I/O, max. aansluitbaar 1x 16 kanalen (37-polige D-SUB-connectoren), speciaal voor het aansluiten van digitale, redundante I/O-kaarten

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Speciaal voor redundante, digitale I/O-kaarten
Aansluiting van max. 16 digitale kanalen
Met de frontadapters worden voorgeconfectioneerde systeemkabels direct op I/O-kaarten aangesloten
Frontadapter met D-SUB-connector