Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PSR-SPP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B - Veiligheidsrelais
2901417

Veiligheidsrelais voor noodstop- en beveiligingsdeurbewaking tot SIL 3 of categorie 4, PL e conform EN ISO 13849, 1- of 2-kanaals bedrijf, 3 vrijgavecircuits, nominale ingangsspanning: 42 V AC/DC ... 48 V AC/DC, steekbare push-in-klem

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Tot cat. 4/PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL 3 volgens EN IEC 62061, SIL 3 volgens IEC 61508
Handmatig bewaakte en automatische activering in één apparaat
Basisisolatie
1- en 2-kanaals aansturing
3 vrijgavecircuits, 1 meldcircuit