RIF-2-BPT/4X21
-
Relaissokkel
2900934
Relaissokkel RIF-2..., voor industriële relais met 2 of 4 wisselcontacten, push-in-aansluiting, insteekmogelijkheid voor ingangs-/ontstoormodulen, voor montage op NS 35/7,5
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Producttype | Relaissokkel |
Productfamilie | RIFLINE complete |
nominale spanning UN | 250 V AC/DC |
nominale stroom IN | max. 12 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) |
beveiligingsschakeling | afhankelijk van de geselecteerde ingangs-/ontstoormodulen |
Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
Striplengte | 8 mm |
Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
0,14 mm² ... 1 mm² (Adereindhuls met kunststofhuls, twee aders aan een dubbele klem) | |
Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 (massief) |
26 ... 16 (flexibel) |
Boorgat | |
Diameter | 3,2 mm |
Breedte | 31 mm |
Hoogte | 96 mm |
diepte Bevestigingsbeugel | 75 mm (met bevestigingsbeugel) |
Kleur | grijs (RAL 7042) |
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (Behuizingen) | V2 (Behuizing) |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Schadelijke-gassentest | |
Codering | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
montagetechniek | Railmontage |
Inbouwpositie | willekeurig |
Artikelnummer | 2900934 |
Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 10 Stuks |
Verkoopcode | DK6523 |
Productcode | DK6523 |
GTIN | 4046356733175 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 68,7 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 62,825 g |
Douanetariefnummer | 85366990 |
Land van herkomst | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - Enkel relais 2903659
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Enkel relais 2903660
-
REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - Enkel relais 2903661
-
REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - Enkel relais 2903662
-
REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - Enkel relais 2903663
-
REL-IR2/LDP-125DC/2X21 - Enkel relais 2903664
-
REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - Enkel relais 2903665
-
REL-IR2/L- 24AC/2X21 - Enkel relais 2903666
-
REL-IR2/L-120AC/2X21 - Enkel relais 2903667
-
REL-IR2/L-230AC/2X21 - Enkel relais 2903668
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - Enkel relais 2903676
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - Enkel relais 2903677
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 - Enkel relais 2903678
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 - Enkel relais 2903679
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21 - Enkel relais 2903680
-
REL-IR4/LDP-125DC/4X21 - Enkel relais 2903681
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21 - Enkel relais 2903686
-
REL-IR4/L-120AC/4X21 - Enkel relais 2903687
-
REL-IR4/L-230AC/4X21 - Enkel relais 2903688
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU - Enkel relais 2903669
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - Enkel relais 2903670
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU - Enkel relais 2903671
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU - Enkel relais 2903672
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU - Enkel relais 2903673
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU - Enkel relais 2903675
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21 - Enkel relais 2903682
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21AU - Enkel relais 2903683
-
REL-IR4/L-120AC/4X21AU - Enkel relais 2903684
-
REL-IR4/L-230AC/4X21AU - Enkel relais 2903685
-
REL-IR2/24DC/2X21 - Enkel relais 2907051
-
REL-IR2/100AC/2X21 - Enkel relais 2907052
-
REL-IR2/200AC/2X21 - Enkel relais 2907053
-
REL-IR4/24DC/4X21 - Enkel relais 2907054
-
REL-IR4/100AC/4X21 - Enkel relais 2907055
-
REL-IR4/200AC/4X21 - Enkel relais 2907056
-
FBS 2-6 - Steekbrug 3030336
-
FBS 2-6 BU - Steekbrug 3036932
-
FBS 2-6 GY - Steekbrug 3032237
-
STP 5-2 - Schildjesadapters 0800967
-
RIF-RH-2 - Bevestigingsbeugel 2900954
-
RIF-RHS-2 - Bevestigingsbeugel 2908043
-
RIF-RHM-2 - Relaisbevestigingsbeugel 2905984
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Insteekmodule 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Insteekmodule 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Insteekmodule 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Insteekmodule 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Insteekmodule 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Insteekmodule 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Insteekmodule 2900945
-
RIF-V-48-60 UC - Insteekmodule 2900947
-
RIF-V-120-230 UC - Insteekmodule 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Insteekmodule 2900949
-
RIF-RC-48-60 UC - Insteekmodule 2900950
-
RIF-RC-120-230 UC - Insteekmodule 2900951
-
RIF-T3-24UC - Tijdmodule 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Insteekmodule 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Insteekmodule 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem