UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
Actief moduul
2900890
VARIOFACE-uitgangsmoduul, met 8 miniatuurrelais, steeds 1 wisselcontact met vergrendelbare handbediening, gemonteerd, voor 24 V DC (incl. relais)
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
aantal kanalen | 8 |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | 5x 106 schakelingen |
met bezetting | ja |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang | |
Overspanningscategorie | III |
Vervuilingsgraad | 2 |
lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang | |
Nominale isolatiespanning | 300 V AC |
test-stootspanning | 4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscontactcircuits) |
6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit en uitgangscontactcircuits) | |
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC Q | |
Geschikte I/O-kaart | QY82P |
ondersteunde besturing MITSUBISHI MELSEC L | |
Geschikte I/O-kaart | LY41PT1P |
LY42PT1P |
Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,9 ... 1,1 |
Ingangsspanningsbereik | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
typische ingangsstroom bij UN | 18 mA |
aanspreektijd typ. | 9 ms |
afvaltijd typ. | 6 ms |
beveiligingsschakeling | vrijloopdiode (geïntegreerd in het relais) |
bedrijfsspanningsindicatie | led groen |
statusindicatie / kanaal | led geel (geïntegreerd in het relais) |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 wisselcontact |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | AgNi |
Schakelspanning maximaal | 250 V AC/DC |
schakelspanning minimaal | 12 V AC/DC |
Continue grensstroom | 5 A |
schakelstroom minimaal | 10 mA |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 120 W (24 V DC) |
62 W (48 V DC) | |
48 W (60 V DC) | |
55 W (110 V DC) | |
66 W (220 V DC) | |
1250 VA (250 V AC) |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 14 |
Rastermaat | 2,54 mm |
veldniveau | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
voeding | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aantal Aansluitingen | 4 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
statusindicatie aanwezig | ja |
Breedte | 92 mm |
Hoogte | 112 mm |
diepte | 60,5 mm |
Kleur | groen (RAL 6021) |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
lucht- en kruipwegen uitgang/uitgang | |
normen / bepalingen | EN 61010-2-201 |
IEC 60664 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Neem het maximale schakelvermogen van de gebruikte relais in acht |
Aanwijzing voor de bediening | Naast elkaar liggende kanalen mogen niet worden gemengd met SELV / PELV en er mogen geen aanrakingsgevaarlijke spanningen worden aangesloten. |
Aanwijzing voor de bediening | De uitgangen zijn niet geschikt voor het schakelen van verschillende fasen. Het totaal aantal gebruikte schakelspanningen bij uitgangen in de buurt mag de waarde van de nominale isolatiespanning niet overschrijden |
Aanwijzing voor de bediening | Tegen aangrenzende modulen (in montagerailrichting) moeten de in de applicatie benodigde vereisten aan de isolatie (basisisolatie of versterkte isolatie) door geschikte maatregelen (bijv. tussenwanden) worden gerealiseerd. |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2900890 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK2191 |
Productcode | DK2191 |
GTIN | 4046356545099 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 368 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 250,8 g |
Douanetariefnummer | 85369010 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nr.: Niet van toepassing) |
SCIP | 7d59583e-0133-4b73-9358-05e8fe551979 |
Uw voordelen
Geringe bouwbreedte van slechts 92 mm (8 kanalen) resp. 285 mm (32 kanalen)
Steekbare miniatuurrelais met steeds een wisselcontact en vergrendelbare handbediening
Voedingsspanningsindicatie (led)
Led-statusindicatie en vrijloopdiode per signaalcircuit (in het relais geïntegreerd)
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem