UM- D37SUB/M/HC3/AI/FMT - Interfacemodul
2900188

16-kanaals moduul voor Honeywell C300-modulen. Het moduul wordt aan de besturingszijde via een 37-polige D-SUB of 50-polige FLK aangestuurd. Aan de veldzijde is een geveerde aansluiting (1+, 1C, 1-,...16+, 16C, 16-) met messcheiding beschikbaar. Moduulbreedte: 258,5 mm

Productdetails








Compatibele producten