UM- D37SUB/M/HC3/16DI/MR/SI/MT
-
Actief moduul
2900066
16-kanaals relaismoduul voor Honeywell C300-ingangskaarten. Het moduul wordt aan de besturingszijde via een 37-polige D-SUB of 50-polige FLK aangestuurd. Aan de veldzijde is een schroefaansluiting met messcheiding beschikbaar. Moduulbreedte: 343 mm
Productdetails
Producttype | Interfacemoduul |
aantal kanalen | 16 |
Bedrijfstoestand | 100 % ED |
Levensduur mechanisch | ca. 2x 107 schakelingen |
Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
Isolatie | functie-isolatie |
Overspanningscategorie | II |
Vervuilingsgraad | 2 |
lucht- en kruipwegen | |
Nominale isolatiespanning | 63 V |
test-stootspanning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
ondersteunde besturing HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
Geschikte I/O-kaart | TDIL01 (non-redundant) |
TDIL11 (redundant) | |
TDIL51 (non-redundant) |
Nominale ingangsspanning UN | 48 V DC |
ingangsspanningsbereik heeft betrekking op UN | 0,85 ... 1,1 |
Ingangsspanningsbereik | 40,8 V DC ... 52,8 V DC |
typische ingangsstroom bij UN | 6,5 mA |
aanspreektijd typ. | 5 ms |
afvaltijd typ. | 7 ms |
beveiligingsschakeling | Zekering |
Vrijloopdiode | |
polariteitsbeveiliging | |
statusindicatie / kanaal | led geel |
schakelen | |
Type contactswitch | 1 maakcontact |
type schakelcontact | Enkelvoudig contact |
Contactmateriaal | Ag-legering, hardverguld |
Schakelspanning maximaal | 36 V DC (60 V DC bij beschadigde goudlaag) |
schakelspanning minimaal | 100 mV (12 V DC bij beschadigde goudlaag) |
Continue grensstroom | 50 mA (500 mA bij beschadigde goudlaag) |
schakelstroom minimaal | 1 mA (10 mA bij beschadigde goudlaag) |
Afschakelvermogen (ohmse belasting) maximaal | 1,2 W (bij 24 V DC) |
besturingsniveau | |
Aansluitmethode | D-SUB-stiftconnector |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 37 |
veldniveau | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting met messcheiding |
Striplengte | 8 mm |
schroefdraad | M3 |
Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
besturingszijde | |
Aansluitmethode | platte bandkabelconnector, volgens IEC 60603-13 |
Aantal Aansluitingen | 1 |
aantal polen | 50 |
statusindicatie aanwezig | ja |
Breedte | 344 mm |
Hoogte | 126 mm |
diepte | 66 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP00 |
beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 (Inbouwpositie) |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -15 °C ... 50 °C |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -15 °C ... 50 °C |
hoogtepositie | ≤ 2000 m |
lucht- en kruipwegen | |
normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
montagetechniek | Railmontage |
Montage-instructie | samenbouw zonder tussenafstand |
Inbouwpositie | willekeurig |
Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
Artikelnummer | 2900066 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DK2A8H |
Productcode | DK2A8H |
GTIN | 4046356362795 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1,08 kg |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 1 kg |
Douanetariefnummer | 85371098 |
Land van herkomst | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 6a902f2e-bd33-4ea4-a796-6adad81b93f9 |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem