De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem is voorzien van vier ingangen die u naar keuze en onafhankelijk van elkaar voor het meten van spanningen of weerstanden alsmede weerstandstemperatuursensorenkunt configureren. De aansluiting van de sensoren vindt plaats in 2-draads aansluittechniek, zodat er bij de toepassing van sensoren met een vergelijkbaar lage temperatuurcoëfficiënt (bijv. printplaatsensoren) een nominale weerstand van tenminste 1000 Ω wordt aanbevolen. Voor de temperatuurmeting met NTC-weerstanden, die als voordeel een hoge temperatuurcoëfficiënt hebben, is een weerstandsmeting met omrekening in temperatuurwaarden geschikt.
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC
-
Analoge module
2897952
Inline, analoge ingangsklem, 0 V ... 10 V, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Spanningsingangen 0 V ... 10 V
Ingangen voor temperatuurmetingen
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Diagnose- en statusindicaties