De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Het is een DALI-master die maximaal 63 DALI-voorschakelapparaten kan aansturen. IB IL DALI-PAC is een uitbreidingsklem voor IB IL DALI/PWR-PAC. Er kunnen maximaal 3 IB IL DALI-PAC-klemmen achter de IB IL DALI/PWR-PAC worden geschakeld.
IB IL DALI-PAC
-
Communicatiemoduul
2897910
Inline, DALI-master, uitbreiding naar IB IL DALI/PWR-PAC, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
DALI-master zonder geïntegreerde DALI-busvoeding
DALI-bus beveiligd tegen per ongeluk inschakelen van de netspanning (tot 250 V AC)
Diagnose- en statusindicaties