IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC - Temperatuurmodule
2897402

Inline, temperatuurregistratieklem, analoge RTD-ingangen: 8 (voor resistieve temperatuursensoren), aansluittechniek: 4-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Aansluiting van 8 RTD-temperatuursensoren en lineaire weerstanden in 4-draads aansluittechniek
Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY volgens DIN en SAMA
Hoge nauwkeurigheid en hoge stoorimmuniteit
Warmtestabiel
Temperatuur- en weerstandsmeting met zeer hoge resolutie
Weerstandswaarden kunnen separaat via parametreringsbits worden ingesteld
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Parametrering van de gevoeligheid van de draadbreukherkenning (vanaf firmware 1.10)
Extra weergave in Float-formaat volgens IEEE754
Channel-Scout-functionaliteit voor optische kanaalcodering tijdens de inbedrijfstelling