FL SWITCH SFN 14TX/2FX - Industrial Ethernet Switch
2891935

Ethernet-switch, 14 TP-RJ45-poorten, automatische herkenning van de overdrachtssnelheid van 10 of 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-functie; twee glasvezelpoorten in SC-formaat

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

RJ45-poorten ondersteunen een overdrachtssnelheid van 10/100 Mbit/s
Lichtgeleiderkabelpoorten staan 100 Mbit/s toe
16 poorten in een smalle metalen behuizing met redundante ingangsspanning
Veiligheidsopties bij de kabelververgrendeling
Lokale diagnose-indicatie met led's
Er zijn modulen voor het standaard temperatuurbereik (0 °C … 60 °C) en voor een breed temperatuurbereik (-40 °C … 75 °C)
De herkenning van autonegotiation en autocrossing vereenvoudigt de installatie en opbouw