De FL SWITCH SFN 5GT ondersteunt de autonegotiation-functie voor Twisted-Pair-poorten en maakt overdrachtssnelheden van 10/100/1000 MBit/s mogelijk. Het gemengde gebruik bij aansluiting van segmenten met verschillende data-overdrachtssnelheden wordt eveneens ondersteund.
Switching-eigenschappen
- Geschikt voor meerdere adressen
De switch kan maximaal 8192 MAC-adressen in de adrestabel opslaan.
- Quality of Service
Bij pieken in de overdrachtssnelheid worden pakketten met een hogere 802.1Q-prioriteit en Differentiated Services het eerst verwerkt. De switch beschikt over vier geïntegreerde prioriteitswachtrijen.
- Multicast-filtering
De multicast-filter blokkeert PROFINET PTCP-Delay-Traffic. Voor dit doel worden frames met MAC-doeladressen in het bereik 01-80-C2-00-00-02 tot 01-80-C2-00-00-0F gefilterd. De filter blokkeert LLDP-traffic, omdat PTCP-delays hetzelfde MAC-adres gebruiken (01-80-C2-00-00-0E).
- Alarmcontact
De switch beschikt voor de meldingen van uitval over remote alarmcontacten (R1, R2). Als een van beide of beide spanningsvoorzieningen uitvallen, wordt een alarm geactiveerd. Bovendien kan een alarm worden geactiveerd, als een poort-link uitvalt. De afzonderlijke alarmfuncties van de poorten kunnen via een DIP-switch worden geactiveerd. Deze schakelaar is aan de onderkant van de switch aangebracht. Het alarmrelais is een verbreekcontact. Het contact is geopend als geen storing aanwezig is. Bij een storing wordt het alarmrelais spanningsloos geschakeld om het contact te sluiten.
- DIP-switch voor link-bewaking
Om een alarm voor een poort te activeren, moet de schuif op ON (aan) worden gezet. Om een alarm uit te schakelen, moet de desbetreffende schuif op OFF (uit) worden gezet.
De aansluiting vindt plaats via een demonteerbare COMBICON-connector. US1 en US2 bedragen 24 V gelijkstroom en GND (ground) 0 V gelijkstroom. Het symbool FE is de functionele aarde.
FL SWITCH SFNT 5GT-C
-
Industrial Ethernet Switch
2891391
Ethernet-switch voor een breed temperatuurbereik, vijf TP-RJ45-aansluitingen, automatische herkenning van dataoverdrachtssnelheden van 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), autocrossing-functie, lezen van QoS-prioriteitsmeldingen, opname van security-frames. Lakcoating voor ruwe omgevingen.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Uitgebreid bedrijfstemperatuurbereik -40 °C ... 75 °C
Alle poorten bieden overdrachtssnelheden van 1000 Mbit/s
Ondersteuning van Jumbo Frames (framegrootte tot 10.240 bytes/frame)
QoS-geprioriseerde meldingen (Quality of Service)
Meldcontact voor de diagnose van voedingsspanning en link-status
De switch biedt ook kabelvergrendeling en poortblokkering