FL MC 2000T SM20 SC
-
Glasvezelconverters
2891317
Glasvezelconverter met SC-duplex-glasvezelaansluiting (1300 nm), voor het omzetten van 100 Base-TX naar singlemode glasvezel met een maximumlengte van 20 km, Auto-MDI(X) en omvangrijke linkdiagnose. Op DIN-rails monteerbaar met groot bedrijfstemperatuurbereik.
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| MTTF | 77,82 jaren (Standaard MIL-HDBK-217F, temperatuur 25 °C, bedrijfscyclus 100%) |
| signaalvertraging | 865 ns (Pass-through mode) |
| 835 ns (Auto Converter Mode, 100 Mbit/s, statisch) |
| galvanische scheiding | VCC // FE // Ethernet |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,922 W |
| Testspanning data-interface/voeding | 1500 V AC (500 V AC, 1 minuut) |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 12 V DC ... 48 V DC |
| nominale voedingsspanning | 24 V DC |
| stroomopname typ. | 110 mA (24 V DC) |
| schakelen | |
| benaming uitgang | relaisuitgang |
| beschrijving van de uitgang | storingsmelduitgang |
| Aantal uitgangen | 1 |
| Type contactswitch | Verbreekcontact |
| Schakelspanning maximaal | 24 V DC |
| Schakelstroom maximaal | 100 mA |
| Voeding | |
| Aansluitmethode | steekbare schroefaansluiting (COMBICON), redundantie mogelijk |
| signaal | Ethernet |
| Data: optische lichtgeleiderkabel | |
| min. zendvermogen | -15 dBm |
| max. zendvermogen | -8 dBm |
| overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve | 20 km (Glasvezel met F-G 9/125 0,36 dB/km) |
| Aansluitmethode | SC-duplex |
| golflengte | 1310 nm |
| min. ontvangergevoeligheid | -34 dBm |
| max. ontvangergevoeligheid | 0 dBm |
| overdrachtsmedium | singlemode glasvezel |
| Data: Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3 | |
| overdrachtssnelheid | 10/100 Mbps |
| seriële overdrachtssnelheid | 10/100 Mbit/s |
| Aansluitmethode | RJ45-bus, afgeschermd |
| Aantal kanalen | 1 |
| overdrachtslengte | 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) |
| overdrachtsmedium | Koper |
| signaal-led's | LNK/ACT, 100 |
| autonegotiation modi | Auto |
| link through | link fault pass through |
| MDI-/MDI-X-omschakeling | Auto-MDI(X) |
| Breedte | 28 mm |
| Hoogte | 110 mm |
| diepte | 70 mm |
| materiaal behuizing | aluminium |
| Trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, criterium 3 |
| Schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, halfsinus-schokimpuls |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | 4850 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 5 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
| Luchtdruk (bedrijf) | 66 kPa ... 108 kPa |
| luchtdruk (opslag/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Opmerking | criterium A |
| stootstroombelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| stootstroombelasting (surge) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Opmerking | criterium A |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 55032 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | op horizontale montagerail NS 35 volgens EN 60715 |
| Artikelnummer | 2891317 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DNC312 |
| Productcode | DNC312 |
| GTIN | 4046356869591 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 310,5 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 302,3 g |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
-
FL PATCH GUARD - Port Guard Security-element 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Sleutel 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspanningsbeveiligingsmodule 2881007
-
FL DIN RA - Montagerailadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Bescherming tegen stof 2832991
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabels 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabels 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabels 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabels 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabels 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabels 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabels 1408970
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Glasvezel-patchkabel 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Glasvezel-patchkabel 1115617
-
MC 1000T-SM20 SC - Glasvezelconverters 1330262
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem