Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

DT-TELE-RJ45 - Overspanningsbeveiligingsmodule
2882925

Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor analoge en digitale telecommunicatie-interfaces (VDSL max. 50 Mbit/s). Aansluiting: RJ45(RJ12/RJ11) en schroefklem (COMBICON). Als alternatief op montagerail te bevestigen

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudige netwerkkoppeling door middel van RJ45/COMBICON-aansluiting
Geen beïnvloeding van het signaal dankzij de aangepaste beveiligingsschakeling
Inbouw in schakelkasten mogelijk door het verwijderen van de aardaansluitingsadapter