Overspanningsbeveiligingsmoduul voor railmontage, tweedelig steekbaar, grof- en fijnbeveiliging voor differential mode spanningen voor 2-aderige analoge telecommunicatie-interface alsmede grofbeveiliging voor common mode spanningen naar aarde.
PT 2-TELE
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2882828
Overspanningsbeveiligingsmoduul, bestaande uit steker en basiselement, voor het beveiligen van een aderpaar van analoge en digitale telecommunicatie-interfaces (VDSL max. 50 Mbit/s, op korte afstanden (< 300 m) max. 100 Mbit/s).
Productdetails
| Producttype | Overspanningsbeveiliging voor de informatietechniek |
| Productfamilie | PLUGTRAB PT |
| IEC-testklasse | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 2 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| aderparen per moduul | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 185 V DC |
| 130 V AC |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,7 mm |
| Hoogte | 90 mm |
| diepte | 65,5 mm |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| zwart (RAL 9005) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Max. continue spanning UC | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Nominale stroom | 450 mA AC (45 °C) |
| 130 mA DC (45 °C) | |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 10 µA |
| aardstroom IPE | ≤ 10 µA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-ader) | 1 kA |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs (ader-aarde) | 1 kA |
| Totaalafleidstootstroom ITotal (8/20) µs | 18 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 18 kA |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-ader) | 100 A |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/700)µs (ader-aarde) | 100 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 300 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 300 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 300 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 300 V |
| restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| restspanning bij In (ader-aarde) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| ≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 300 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| ≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 300 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 500 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 500 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,4 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 100 Ω-systeem | typ. 20 MHz |
| Capaciteit (ader-ader) | typ. 30 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
| Capaciteit (ader-aarde) | typ. 30 pF (f = 1 MHz / VR = 0 V) |
| Weerstand per pad | 2,2 Ω ±10 % |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| normen/bepalingen | IEC 61643-21 |
| Opmerking | 2000 |
| normen/bepalingen | EN 61643-21 |
| Opmerking | 2002 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2882828 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL3121 |
| Productcode | CL3121 |
| GTIN | 4046356115148 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 74 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 60,035 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
cUL Listed
Toelatings-ID: FILE E 477688| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 124fdb5c-fa63-4f66-8343-b4bac01df1b5 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig testen en documenteren met de CHECKMASTER 2 dankzij steekbare beveiligingsmodules
Groot onderhoudscomfort door 2-delige opbouw
Eenvoudige selectie voor iedere vereiste in de M&R-techniek dankzij het complete programma
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem