VAL-CP-MCB-1S-350/40/FM - Overspanningsbeveiliging Type 2
2882763

Combinatie van Type 2-overspanningsbeveiliging en afleidervoorzekering, met bewaking van de afleider en de voorzekering, in combinatie met meldcontact, uitvoering: 3-draadssysteem (L1, N, PE), montage op NS 35-montagerail

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Combinaties van Type 2-overspanningsbeveiligingen met geïntegreerde afleidervoorzekering
Signaleren van storingen op monitorsystemen via meldcontact
Bij overbelasting van de overbelastingsbeveiliging worden alle polen van het net geschakeld
Modulair steekbare overspanningsbeveiliging Type 2
Optische, mechanische statusindicatie van de afzonderlijke beveiligingen