S-PT-EX(I)-24DC
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2880671
Overspanningsbeveiliging in de schroefmodule IP67 voor meetwaardesensoren in intrinsiekveilige stroomcircuits, directe montage via M20 x 1,5 buitendraad, kabelwartel voor signaalleiding, tweetraps beveiligingsschakeling. HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Productdetails
| Aanwijzing voor de bediening | bij het verwijderen van de brug is de schermaansluiting indirect verbonden met de behuizing resp. het referentiepotentiaal |
| Productfamilie | SURGETRAB |
| IEC-testklasse | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| bouwvorm | inschroefmoduul |
| aantal polen | 3 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| aderparen per moduul | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,6 Nm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 26 ... 16 |
| maximale interne capaciteit Ci | 2 nF |
| max. interne inductiviteit Li | 1 µH |
| maximale ingangsstroom Ii | 350 mA (T4 / ≤ 50 °C) |
| 350 mA (T5 / ≤ 50 °C) | |
| 350 mA (T6 / ≤ 50 °C) | |
| max. ingangsspanning Ui | 30 V |
| max. ingangsvermogen Pi | 3,00 W |
| isolatiespanning t.o.v. aarde | 500 V AC |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 50 °C |
| Max. oppervlaktetemperatuur | 135 °C (T4) |
| 100 °C (T5) | |
| 85 °C (T6) |
| Maatschets |
|
| Breedte | 33,5 mm |
| Hoogte | 33,5 mm |
| diepte | 137 mm |
| Kleur | Staal-/roestvaststaalkleurig |
| materiaal behuizing | Zinkspuitgietwerk, oppervlak verkoperd en vernikkeld |
| materiaal behuizingsoppervlak | vernikkeld |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| signaalrichting | Line-Line & Line-Earth Ground |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| Max. continue spanning UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Nominale stroom | 350 mA (50 °C) |
| Effectieve bedrijfsstroom IC bij UC | ≤ 10 µA |
| aardstroom IPE | ≤ 2 µA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader/ader) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA (per ader) |
| nom. afleidstootstroom In (8/20) µs (afscherming-aarde) | 10 kA (optioneel) |
| Impulsafleidstootstroom Iimp (10/350) µs | 1 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-ader) | 10 kA |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (ader-aarde) | 10 kA (per ader) |
| max. afleidstootstroom Imax (8/20) µs (afscherming-aarde) | 10 kA |
| nom. impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-ader) | 30 A |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (ader-aarde) | 100 A (per ader) |
| Nomimale impulsstroom Ian (10/1000)µs (afscherming-aarde) | 100 A |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) spike | ≤ 50 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) spike | ≤ 1,4 kV (directe aarding) |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (afscherming-aarde) spike | ≤ 600 V (optioneel) |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-ader) statisch | ≤ 50 V |
| uitgangsspanningsbegrenzing bij 1 kV/µs (ader-aarde) statisch | ≤ 1,4 kV (directe aarding) |
| restspanning bij In (ader-ader) | ≤ 50 V |
| restspanning bij Ian (10/1000) µs (ader-ader) | ≤ 50 V |
| beveiligingsniveau Up (ader-ader) | ≤ 50 V (C1 - 0,5 kV / 250 A) |
| ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 55 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 55 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 50 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 80 V (D1 - 1 kA) | |
| beveiligingsniveau Up (ader-aarde) | ≤ 1,4 kV (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 1,4 kV (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 25 A) | |
| ≤ 1,4 kV (C3 - 100 A) | |
| ≤ 1,4 kV (D1 - 1 kA) | |
| beveiligingsniveau Up (afscherming-aarde) | ≤ 600 V (C1 - 0,5 kV / 250 A) |
| ≤ 650 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 650 V (C2 - 2 kV / 1 kA) | |
| ≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 650 V (C3 - 10 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 750 V (C3 - 100 A) | |
| ≤ 650 V (D1 - 1 kA) | |
| Aanspreektijd tA (ader-ader) | ≤ 1 ns |
| aanspreektijd tA (ader-aarde) | ≤ 100 ns |
| aanspreektijd tA (afscherming-aarde) | ≤ 100 ns |
| tussenschakeldemping aE, symm. | typ. 0,5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
| typ. 0,2 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) | |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 50 Ω-systeem | typ. 6 MHz |
| Grensfrequentie fg (3 dB), symm. in het 150 Ω-systeem | typ. 2,5 MHz |
| Weerstand per pad | 2,2 Ω ±10 % |
| melding overspanningsbeveiliging defect | geen |
| Stootstroomvastheid (ader-ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Stootstroomvastheid (ader-aarde) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| stootstroomvastheid (afscherming-aarde) | C1 - 1 kV/500 A |
| C2 - 10 kV/5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 1 kA | |
| wisselstroomvastheid (ader-aarde) | 10 A - 1 s |
| Wisselstroomvastheid (scherm-aarde) | 10 A - 1 s |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP67 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Conformiteit/toelatingen | |
| ATEX | II 1G Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| IECEx | Ex ia IIC T4...T6 Ga |
| Lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | IEC 60664-1 / EN 60079-0 / EN 60079-11 |
| normen/bepalingen | EN 61643-21 |
| Opmerking | A2:2013 |
| normen/bepalingen | EN 60079-0 |
| Opmerking | 2018 |
| normen/bepalingen | EN 60079-11 |
| Opmerking | 2012 |
| normen/bepalingen | IEC 60079-0 |
| Opmerking | 2017 |
| normen/bepalingen | IEC 60079-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | GB/T 3836.1 |
| Opmerking | 2021 |
| normen/bepalingen | GB/T 3836.4 |
| Opmerking | 2021 |
| montagetechniek | direct vastschroeven |
| Artikelnummer | 2880671 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL2231 |
| Productcode | CL2231 |
| GTIN | 4046356049016 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 409,1 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 402 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171502 |
| ECLASS-15.0 | 27171502 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121620 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6750a85f-5b0d-4af9-b451-f94ddcee6184 |
Compatibele producten
Uw voordelen
Meest eenvoudige montage in het veld dankzij het genormeerde schroefdraad
Talloze toepassingsmogelijkheden door universele beveiligingsschakeling
Toepassing onder bijzondere omgevingsomstandigheden dankzij de robuuste bouwvorm
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem