S-PT-1X2-24DC
-
Overspanningsbeveiligingsmodule
2880668
Overspanningsbeveiliging in de IP67-schroefmodule voor meetwaardesensoren, directe montage via M20 x 1,5-buitendraad, kabelwartel voor signaalleiding, tweetraps beveiligingsschakeling. HART-compatibel. Kan worden gebruikt in veiligheidscircuits tot SIL 3.
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Meest eenvoudige montage in het veld dankzij het genormeerde schroefdraad
Talloze toepassingsmogelijkheden door universele beveiligingsschakeling
Toepassing onder bijzondere omgevingsomstandigheden dankzij de robuuste bouwvorm