IB IL RS 232-PRO-PAC - Communicatiemoduul
2878722

Inline, Communicatieklem, interface RS-232: 1, Communicatie via procesdata, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Een serieel in- en uitgangskanaal in RS-232-uitvoering
Ondersteuning van diverse protocollen
Overdrachtssnelheid instelbaar tot 38400 Bit/s
Aantal databits, stopbits en pariteit instelbaar
4 kbyte ontvangst- en 1 kbyte zendbuffer
Parametrering en data-uitwisseling via procesdata