De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Met deze klem beschikt u over een snel ingangsmoduul voor het aansluiten van weegcellen, kracht- en drukopnemers en vergelijkbare apparatuur die op basis van rekstroken (DMS) is gerealiseerd. De aansluiting van de rekstroken (DMS) kan zowel in 6-draads als 4-draads aansluittechniek plaatsvinden. De uitgangssignalen van de rekstroken worden in elke buscyclus gemeten en in de procesdata geactualiseerd (bussynchrone procesdata-update). De klem is geschikt voor regeltechnische toepassingen waarbij hogere eisen aan de snelheid worden gesteld. Er zijn twee mogelijkheden voor data-uitwisseling: - via procesdata (telkens beide ingangen in een buscyclus) - via PCP-Compact (beide ingangen in PCP-object "Analog Values") De weergave van de meetwaarden vindt plaats via genormeerde 16 bits-waarden.
IB IL SGI 2/F-PAC
-
Analoge module
2878638
Inline, Registratieklemmen voor rekstroken, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, 2 snelle ingangen, 4-, 6-aderige aansluittechniek, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 136 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 223 |
| ID-code (hex) | DF |
| Lengtecode (hex) | 03 |
| Lengtecode (dec) | 03 |
| procesdatakanaal | 48 Bit |
| ingangsadressen | 6 byte |
| uitgangsadressen | 6 byte |
| Registerlengte | 64 Bit |
| vraag naar parameterdata | 15 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Analoog | |
| beschrijving van de ingang | ingangskanalen voor rekstroken |
| Aantal ingangen | 2 |
| Aansluittechniek | 6- of 4-aderige, twisted-pair afgeschermde kabel |
| brugverschil Ud | meetbereik vastgelegd door keuze van de karakteristiek en de brugspanning |
| brugspanning U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| meetwaarderesolutie | 15 bits + voorteken |
| procesdata | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analoog | |
| beschrijving van de uitgang | spanningsuitgang |
| Aantal uitgangen | 2 |
| impedantie | > 58,3 Ω (typisch; toelaatbare totaalweerstand van de DMS) |
| uitgangsspanning | 5 V |
| 3,3 V | |
| uitgangsstroom | typ. 55 mA (bij UV = 3,3 V) |
| typ. 85 mA (bij UV = 5 V) | |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| Bedrijfstoestand | procesdatabedrijf met 3 woorden, PCP met 1 woord |
| Bijzondere eigenschappen | 2 snelle ingangen |
| 4-, 6-aderige aansluittechniek | |
| diagnosemeldingen | uitval van de voedingsspanning bij UANA foutmelding in de procesdata |
| uitval of onderschrijding van de logicaspanning UL Periferiefoutmelding bij kopstation | |
| periferiefout foutmelding in de procesdata | |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,05 W |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 85 mA |
| typ. 75 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | typ. 32 mA (met maximale belasting 58,3 Ω bij UV = 5 V) |
| typ. 8 mA (zonder DMS) | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: logica / analoge periferie (digitale isolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: aarde / analoge periferie (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: logica / aarde (scheidingsafstand) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2878638 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI144 |
| Productcode | DRI144 |
| GTIN | 4017918996406 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 231,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 190 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae0bc01-d8c7-40f2-8b69-295c45627de4 |
| EF3.0 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 12,14 kg CO2e |
Compatibele producten
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-connector met schermaansl. 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
SKS 8 - Schermaansluitklem 3240210
-
SK 8 - Schermaansluitklem 3025163
-
SCC 15-NS35 - Schermaansluitklem 1019443
-
AB/SKS - Ondersteuningsblok 3240224
-
AB-SK/E - Ondersteuningsblok 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Markeringsveld 2727515
-
EMT (62X46)R - Insteekschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Programmeersoftware 2988065
Uw voordelen
2 snelle ingangen voor DMS
Aansluiting van DMS in 6- en 4-draads aansluittechniek
Voedingsspanning voor sensoren vanuit de klem, geen externe voeding noodzakelijk
Communicatie naar keuze via de procesdata of het parameterkanaal (PCP-Compact)
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Bussynchrone procesdata-update
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem