De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van analoge spanningssignalen. De uitvoerwaarden worden weergegeven als 8-bits of 16-bits waarden.
IB IL AO 4/8/U/BP-2MBD-PAC
-
Analoge module
2878052
Inline, Analoge uitgangsklem, Analoge uitgangen: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 136,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 223 |
| ID-code (hex) | DF |
| Lengtecode (hex) | 05 |
| Lengtecode (dec) | 05 |
| procesdatakanaal | 80 Bit |
| ingangsadressen | 10 byte |
| uitgangsadressen | 10 byte |
| Registerlengte | 96 Bit |
| vraag naar parameterdata | 27 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Analoog: | |
| benaming uitgang | Analoge uitgangen |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Opmerking bij de aansluittechniek | afgeschermd |
| Aantal uitgangen | 8 |
| Resolutie D/A-omvormer | 16 Bit |
| beveiligingsschakeling | Transiëntenbeveiliging van de uitgangen |
| dataformaten | IB IL, IB ST, IB RT, genormeerde weergave, S7 compatibel |
| weergave uitgangswaarden | 16 bits (15 bits + voorteken) |
| update procesdata | < 2 ms (afhankelijk van de bedrijfsstand) |
| belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang | > 2 kΩ |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 2 kΩ 0,05 % |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,8 W |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 120 mA |
| typ. 100 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 95 mA |
| typ. 72 mA | |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2878052 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI142 |
| Productcode | DRI142 |
| GTIN | 4046356048453 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 252 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 215 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 6405fc29-7e34-4d1f-878f-682b91f2a5e2 |
Compatibele producten
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Inline-connector met schermaansl. 2740245
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Markeringsveld 2727515
-
EMT (62X46)R - Insteekschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
8 analoge bipolaire uitgangen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Weergave van de uitgangswaarden in vier verschillende formaten mogelijk
Diagnose- en statusindicaties
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem