Een veilig redundant systeem resulteert uit een parallelle schakeling van twee niet-gekoppelde voedingen. Om de beschikbaarheid van de installatie verder te verhogen, biedt STEP DIODE de oplossing: ontkoppeling met diode.
STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10
-
Redundantiemodule
2868606
Redundantiemoduul, 5 ... 24 V DC, 2x 5 A, 1x 10 A
Productdetails
DC-bedrijf | |
nominaal ingangsspanningsbereik | 5 V DC ... 24 V DC |
Ingangsspanningsbereik | 4,5 V DC ... 30 V DC |
Spanningstype voedingsspanning | DC |
polariteitsbeveiliging | < ja60 V |
Nominale ingangsstroom (IN) | 2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
2x 5 A (-25 °C ... 55 °C) | |
1x 10 A (-25 °C ... 55 °C) | |
transiëntenoverspanningsbeveiliging | transildiode |
spanningsval ingang/uitgang | 0,5 V |
rendement | > 97 % |
> 97 % | |
nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 5 V DC ... 24 V DC |
nominale uitgangsstroom (IN) | 10 A (vermogenstoename) |
5 A (Redundantie) | |
Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | 2,5 W (IOUT = 5 A) |
in serie schakelbaar | nee |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Ingang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 6,5 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
Uitgang | |
Aansluitmethode | schroefaansluiting |
Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
min. aderdoorsnede AWG | 24 |
max. aderdoorsnede AWG | 12 |
Striplengte | 6,5 mm |
schroefdraad | M3 |
min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
isolatiespanning ingang, uitgang/behuizing | 500 V DC |
Producttype | Redundantiemodule |
Productfamilie | STEP DIODE |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 25822000 h (40 °C) |
led | nee |
Isolatie-eigenschappen | |
Beveiligingsklasse | III |
vervuilingsgraad | 2 |
Breedte | 18 mm |
Hoogte | 90 mm |
diepte | 61 mm |
Deeleenheid | 1 TE |
Inbouwmaat | |
Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
Inbouwafstand boven/onder | 30 mm / 30 mm |
montagetechniek | montagerail: 35 mm |
Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 30 mm |
Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
Behuizingsmateriaal | Metaal |
materiaal behuizing | Kunststof |
Omgevingsomstandigheden | |
beschermklasse | IP20 |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 85 °C |
klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
norm - elektrische veiligheid | IEC 62368-1 (SELV) |
UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Ontlading statische elektriciteit | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
Ontlading statische elektriciteit | |
Contactontlading | 4 kV (Testniveau 2) |
luchtontlading | 8 kV (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium B |
Elektromagnetisch HF-veld | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisch HF-veld | |
frequentiebereik | 80 MHz ... 1 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 1 GHz ... 2 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
frequentiebereik | 2 GHz ... 3 GHz |
Testveldsterkte | 10 V/m (Testniveau 3) |
Opmerking | criterium A |
Snelle transiënten (Burst) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
Snelle transiënten (Burst) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
Opmerking | criterium B |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
Stootspanningsbelasting (surge) | |
Ingang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) | |
uitgang | 2 kV (Testniveau 3 - asymmetrisch) |
1 kV (Testniveau 2 - symmetrisch) | |
Opmerking | criterium B |
Adergebonden beïnvloeding | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
Adergebonden beïnvloeding | |
Ingang/uitgang/signaal | asymmetrisch |
frequentiebereik | 150 kHz ... 80 MHz |
Opmerking | criterium A |
Spanning | 10 V (Testniveau 3) |
Spanningsdips | |
normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
Stooremissie | |
normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
Criteria | |
criterium A | Normale werking binnen de vastgelegde grenzen. |
criterium B | Tijdelijk gevaar voor de werking, die het apparaat zelf weer corrigeert. |
Artikelnummer | 2868606 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | CMRS43 |
Productcode | CMRS43 |
GTIN | 4046356583923 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 74,2 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 73 g |
Douanetariefnummer | 85363010 |
Land van herkomst | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371010 |
ECLASS-15.0 | 27371010 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000683 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151500 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 83d3989b-8932-4a01-aaab-681c004ef87f |
EF3.0 Klimaatverandering | |
CO2e kg | 2,549 kg CO2e |
Uw voordelen
Flexibele montage door eenvoudige bevestiging op montagerail
Energie besparen
Robuust design
Permanente bewaking van de redundantie
Volledige redundantie tot aan de verbruiker
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem