De TRIO UPS-module met geïntegreerde voeding is bijzonder ruimtebesparend: UPS-module en voeding in één behuizing. Er is slechts één accumodule nodig om het UPS-systeem te completeren.
Accumodulen met lood-AGM-technologie leveren bij uitval een buffertijd tot twee uur bij een belastingsstroom van 5 A.
TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5
-
Onderbrekingsvrije voeding
2866611
Onderbrekingsvrije voeding met geïntegreerde adapter. Voor lood-AGM-accumodule MINI-BAT/24/DC/1,3 AH, QUINT-BAT/24DC 3,4 AH…12 AH nominale capaciteit. Ingang: 1-fase, uitgang: 24 V DC / 5 A. Schroef-aansluittechniek
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| DC-bedrijf | |
| ingangsspanning | 24 V DC |
| nominaal ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 240 V AC |
| Ingangsspanningsbereik | 85 V AC ... 264 V AC (derating < 90 V AC: 2,5 %V) |
| 100 V DC ... 350 V DC (UL508: 100 ... 250 V) | |
| ingangsspanningsbereik AC | 85 V AC ... 264 V AC (derating < 90 V AC: 2,5 %V) |
| ingangsspanningsbereik DC | 100 V DC ... 350 V DC (UL508: 100 ... 250 V) |
| Spanningstype voedingsspanning | AC/DC |
| inschakelstootstroom | < 44 A (< 1,3 A2s) |
| Inschakelstroomstoot integraal (I2t) | < 1,3 A2s |
| frequentiebereik AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| frequentiebereik DC | 0 Hz |
| Netuitval-overbruggingstijd | zie diagram |
| buffertijd | 20 min (5 A) |
| Draaischakelaar | instelbaar: 0,5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 20 min; PC-Mode |
| stroomopname | 0,95 A (230 V AC) |
| 1,1 A (max. 230 V AC) | |
| 1,7 A (120 V AC) | |
| 1,8 A (max. 120 V AC) | |
| beveiligingsschakeling | transiëntenoverspanningsbeveiliging; Varistor |
| vermogensfactor (cos phi) | ca. 0,5 |
| inschakeltijd typ. | 150 ms (230 V AC) |
| 200 ms (120 V AC) | |
| ingangszekering | 6,3 A (traag, intern) |
| toelaatbare voorzekering | B6 B10 B16 |
| Selectie geschikte zekering voor de ingangsbeveiliging | 6 A ... 16 A (karakteristiek B, C, D, K) |
| rendement | > 88 % (230 V AC, netbedrijf) |
| > 86 % (120 V AC, netbedrijf) | |
| > 86 % (accubedrijf) | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| instelbereik van de uitgangsspanning (Uset) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (netbedrijf; in bufferwerking afhankelijk van de accuspanning 27,9 V DC ... 19,2 V DC) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| uitgangsstroombegrenzing | max. 6 A (netbedrijf) |
| overbruggingstijd | 3600 s |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Retourstroombestendig | 35 V DC |
| Beveiliging tegen overspanning bij de uitgang (OVP) | < 35 V DC |
| regelafwijking | < 1 % (belastingsverandering statisch 10 % ... 90 %) |
| rimpel | < 10 mVtt |
| Uitgangsvermogen | 120 W |
| Nominaal vermogen | 120 W |
| schakelpieken nominale belasting | < 25 mVtt |
| Vermogensdissipatie nullast maximaal | 2 W |
| Vermogensdissipatie nominale belasting maximaal | 16 W (230 V AC) |
| 20 W (120 V AC) | |
| Vermogensdissipatie accubedrijf | 4 W |
| reactietijd | < 100 ms |
| parallelschakelbaar | ja, 2 |
| in serie schakelbaar | nee |
| netbedrijf | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsspanningsbereik | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 5 A |
| Accubedrijf | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| nominale uitgangsstroom (IN) | 5 A |
| Signaal | |
| uitgangsspanning | + 24 V |
| Signaal: alarm | |
| beschrijving van de uitgang | transistorschakeluitgang |
| Schakelspanning maximaal | ≤ 24 V |
| uitgangsspanning | 24 V |
| continue belastingsstroom | ≤ 200 mA |
| Signaal: Battery Charge | |
| beschrijving van de uitgang | transistorschakeluitgang |
| Schakelspanning maximaal | ≤ 24 V |
| uitgangsspanning | 24 V |
| continue belastingsstroom | ≤ 200 mA |
| Signaal: Battery Mode | |
| beschrijving van de uitgang | transistorschakeluitgang |
| Schakelspanning maximaal | ≤ 24 V |
| uitgangsspanning | 24 V |
| continue belastingsstroom | ≤ 200 mA |
| laadsluitingsspanning | 25 V DC ... 30 V DC (vooringesteld 27,6 V DC) |
| laadstroom | 1,5 A |
| ontlaadbeveiliging | 18 V DC ... 21 V DC (vooringesteld 19,2 V DC) |
| opslagmedium | extern, accu 1,3 Ah / 3,4 Ah / 7,2 Ah / 12 Ah |
| accu-presentietest / tijdsinterval | 60 s |
| accukwaliteitscontrole | 4 h ... 200 h (vooringesteld 12 h) |
| laadkarakteristiek | I/U-karakteristiek |
| IQ technologie | nee |
| temperatuurcompensatie | 0 mV/K ... 200 mV/K (vooringesteld 42 mV/K) |
| alarmmeldniveau | 18 V DC ... 30 V DC (vooringesteld 20,4 V DC) |
| Netwerkmanagement | Nee |
| Ingang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| Striplengte | 8 mm |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Signaal | |
| Min. aderdoorsnede massief | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede massief | 2,5 mm² |
| Min. aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² |
| Max. aderdoorsnede soepel | 2,5 mm² |
| min. aderdoorsnede AWG | 24 |
| max. aderdoorsnede AWG | 12 |
| schroefdraad | M3 |
| min. aandraaimoment | 0,5 Nm |
| max. aandraaimoment | 0,6 Nm |
| Interface | IFS (Interface System-interface) |
| Type meldingen | LED |
| Signaaluitgang | |
| statusindicatie | Led (groen) |
| opmerking bij statusindicatie | Netspanning OK: led groen, statisch aan |
| Signaaluitgang: alarm | |
| statusindicatie | Alarm |
| opmerking bij statusindicatie | led rood, statisch aan |
| Signaaluitgang: Battery Charge | |
| statusindicatie | Accu wordt geladen (Battery Charge) |
| opmerking bij statusindicatie | led geel, knippert |
| Signaaluitgang: Battery Mode | |
| statusindicatie | accubedrijf (Battery Mode) |
| opmerking bij statusindicatie | led geel, statisch aan |
| isolatiespanning ingang/uitgang | 4 kV (typetest) |
| 2 kV (stuktest) | |
| isolatiespanning uitgang/PE | 500 V DC (stuktest) |
| isolatiespanning ingang/PE | 2 kV AC (typetest) |
| 2 kV AC (stuktest) |
| IQ technologie | nee |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 596000 h (40 °C) |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | I |
| vervuilingsgraad | 2 |
| Breedte | 60 mm |
| Hoogte | 130 mm |
| diepte | 118 mm |
| Inbouwmaat | |
| Inbouwafstand rechts/links | 0 mm / 0 mm |
| Inbouwafstand boven/onder | 50 mm / 50 mm |
| montagetechniek | Railmontage |
| Montage-instructie | samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm |
| Inbouwpositie | horizontale montagerail NS 35, EN 60715 |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| materiaal behuizing | Aluminium (AlMg3)/plaatstaal verzinkt |
| uitvoering van de behuizing | Aluminium (AlMg3) + plaatstaal verzinkt, gesloten |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| klimaatklasse | 3K3 (volgens EN 60721) |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | 95 % (bij 25 °C, geen condens) |
| schokken | 18 ms, 30g, afhankelijk van de richting (volgens IEC 60068-2-27) |
| trillingen (bedrijf) | < 15 Hz, Amplitude ±2,5 mm (nach IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| spoorwegtoepassingen | EN 50121-4 |
| norm - uitrusting van sterkstroominstallaties met elektronische bedrijfsmiddelen | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| norm - begrenzing van harmonische stromen | EN 61000-3-2 |
| norm - elektrische veiligheid | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| norm - bescherming tegen lichaamsgevaarlijke stromen, basiseisen voor een veilige scheiding in elektrische bedrijfsmiddelen | EN 50178 |
| norm - veilige lage spanning | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| norm - veilige scheiding | DIN VDE 0100-410 |
| Toelating scheepsbouw | DNV GL (EMC B) |
| UL-toelatingen | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| elektromagnetische compatibiliteit | conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU |
| Laagspanningsrichtlijn | conform de NSR-richtlijn 2014/35/EU |
| EMC-eisen stooremissie | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-eisen stoorimmuniteit | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Stooremissie | |
| normen/bepalingen | EN 55011 (EN 55022) |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-2 |
| behuizing | level 3 |
| Ontlading statische elektriciteit | |
| Contactontlading | 6 kV |
| luchtontlading | 8 kV |
| Opmerking | criterium B |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisch HF-veld | |
| frequentiebereik | 80 MHz ... 2 GHz |
| Testveldsterkte | 10 V/m |
| Opmerking | criterium A |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-4 |
| Snelle transiënten (Burst) | |
| Ingang | 4 kV (level 4 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| uitgang | 2 kV (level 4 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| signaal | 1 kV (level 4 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| Opmerking | criterium B |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-5 |
| Stootspanningsbelasting (surge) | |
| Ingang | 4 kV (level 4 - asymmetrisch: ader-aarde) |
| 2 kV (level 4 - symmetrisch: ader-ader) | |
| uitgang | 2 kV (level 3 - asymmetrisch) |
| 1 kV (level 3 - symmetrisch) | |
| signaal | 2 kV (level 3 - asymmetrisch) |
| 1 kV (level 3 - symmetrisch) | |
| Opmerking | criterium B |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-6 |
| Adergebonden beïnvloeding | |
| Ingang/uitgang/signaal | Level 3 |
| frequentiebereik | 10 kHz ... 80 MHz |
| Opmerking | criterium A |
| Spanning | 10 V |
| Spanningsdips | |
| normen / bepalingen | EN 61000-4-11 |
| Stooremissie | |
| normen / bepalingen | EN 61000-6-3 |
| zendstoorspanning volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| zendstoorstraling volgens EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B toepassingsgebied industrie en woonomgeving |
| Artikelnummer | 2866611 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMUT13 |
| Productcode | CMUT13 |
| GTIN | 4046356311809 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.108,8 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 939 g |
| Douanetariefnummer | 85044095 |
| Land van herkomst | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 211944UL Recognized
Toelatings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0053EAC
Toelatings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE/PTZ/0053EAC
Toelatings-ID: RU-DE.B.00184/20UL Listed
Toelatings-ID: E123528cUL Listed
Toelatings-ID: E123528KC
Toelatings-ID: R-R-PCK-2866611| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 38bd1d00-5225-4075-acab-816c2885e6bf |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 27,394 kg CO2e |
Compatibele producten
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Accumodule 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Accumodule 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Accumodule 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Accumodule 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Accumodule 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Accumodule 1354641
-
QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Accumodule 2866349
-
QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - Accumodule 2866352
-
QUINT-BAT/24DC/12AH - Accumodule 2866365
-
SI FORM C 15 A DIN 72581 - Zekering 0913676
-
SI FORM C 25 A DIN 72581 - Zekering 0913757
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programmeeradapter 2811271
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - Montageadapter 2938206
-
UWA 182/52 - Montageadapter 2938235
-
UTA 107 - Montagerailadapter 2853983
-
IFS-CONFSTICK-L - Geheugenmodule 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Geheugenmodule 2986122
-
IFS-USB-DATACABLE - Datakabel 2320500
Uw voordelen
Zelfstandig - bij uitval van het AC-net blijft de industriële PC zonder onderbreking functioneren
Tijdbesparend – bij terugkeer van de voedingsspanning start de industriële PC automatisch
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem