MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1 - DC/DC-converters
2866284

Bij nieuwe installatie a.u.b. de volgende artikelen gebruiken: 1066703, 1066716, 1066718, 1066714.
Primair geschakelde MINI-DC/DC-converters voor railmontage, ingang: 12 - 24 V DC, uitgang: 24 V DC/1 A

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Galvanische isolatie: voor de opbouw van onafhankelijke voedingssystemen
Maken omzetting naar verschillende spanningsniveaus mogelijk
Connstante spanning: volledige uitgangsspanning, ook aan het einde van lange kabels