MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP - Voedingsscheidingsversterker
2865968

Voedingsscheidingsversterker voor voeding van 2- en 4-ader transmitters met HART-transparantie en breed voedingsspanningsbereik, SIL 2 (1oo1)/SIL 3 (1oo2), schroefaansluiting

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met DIP-switches inschakelbare 250 Ohm-weerstand ter verhoging van de HART-impedantie bij laagohmige systemen
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Voeding met breed ingangsbereik van 19,2 ... 253 V AC/DC
Galvanische 3-weg-scheiding
Steekbare schroef- of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek), met geïntegreerde steekbussen voor HART-communicators
Ingang: 0/4 mA ... 20 mA (voedend of niet voedend)
Bidirectionele overdracht van digitale HART-communicatiesignalen
Uitgang 0/4 ... 20 mA (actief of passief), 0/1...5 V, omschakelbaar met DIP-switch