MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP - Voedingsscheidingsversterker
2865793

Ex i voedings- en ingangsscheidingsversterker, HART-transparant. Transporteert voedingssignalen of actieve 0/4 ... 20 mA-signalen uit de Ex-omgeving naar een belasting (actief of passief) in de veilige omgeving. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), breed voedingsspanningsbereik.

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Met DIP-switches inschakelbare 250 Ohm-weerstand ter verhoging van de HART-impedantie bij laagohmige systemen
Tot SIL 2 volgens EN 61508
Installatie in zone 2, beschermklasse "n" (EN 60079-15) toegestaan
Voeding met breed ingangsbereik van 19,2 ... 253 V AC/DC
Galvanische 3-weg-scheiding
Steekbare schroef- of veerdrukaansluittechniek (push-in-aansluittechniek), met geïntegreerde steekbussen voor HART-communicators
Ingang 0/4 ... 20 mA, [Ex ia] IIC (voedend of niet-voedend)
Bidirectionele overdracht van digitale HART-communicatiesignalen
Uitgang 0/4 ... 20 mA (actief of passief), 0/1...5 V, omschakelbaar met DIP-switch