Het 6,2 mm smalle voedingsscheidingsmoduul MINI MCR-SL-RPS-I-I... voorziet de in het veld aanwezige transmitters van spanning en scheidt het ingangssignaal galvanisch van het uitgangssignaal. Het moduul kan zowel voor pure scheiding als voor voedingsscheiding worden gebruikt.
Aan de in- en uitgangszijde staan de analoge normsignalen 0...20 mA of 4...20 mA galvanisch gescheiden ter beschikking.
De spanningsvoorziening (19,2 V DC tot 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder plaatsvinden.
MINI MCR-SL-RPS-I-I
-
Voedingsscheidingsmoduul
2864422
Voedingsscheidingsversterker, met schroefaansluiting, ingangssignaal: (0)4 mA ... 20 mA, uitgangssignaal: (0)4 mA ... 20 mA
Productdetails
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705DNV
Toelatings-ID: TAA000020NcUL Listed
Toelatings-ID: E199827UL Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Ook te gebruiken als scheidingsmoduul met passieve ingang
Zeer compacte voedingsscheidingsversterker voor galvanische scheiding, versterking en filtering van analoge normsignalen
3-weg-scheiding
Voeden van 2-draads- en passieve 3-draadssensoren