MINI MCR-SL-I-I - Ingangsscheidingsversterker
2864406

3-weg-scheidingsversterker, voor galvanische scheiding van analoge signalen, met schroefaansluiting, ingangssignaal: 0(4) mA ... 20 mA, uitgangssignaal: 0(4) mA ... 20 mA

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Voeding via het voetelement (TBUS) mogelijk
Voordelig alternatief voor configureerbare scheidingsversterkers
Geringe vermogensopname
3-weg-scheiding
Zeer compacte scheidingsversterker voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van analoge normsignalen
Vaste signaalcombinaties