De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van analoge spanningssignalen.
IB IL AO 2/U/BP-ME
-
Analoge module
2863957
Inline, Analoge uitgangsklem, Analoge uitgangen: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 12,2 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| overdrachtsmedium | Koper |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 91 |
| ID-code (hex) | 5B |
| Lengtecode (hex) | 02 |
| Lengtecode (dec) | 02 |
| procesdatakanaal | 32 Bit |
| ingangsadressen | 4 byte |
| uitgangsadressen | 4 byte |
| Registerlengte | 32 Bit |
| vraag naar parameterdata | 6 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 5 byte |
| Analoog: | |
| benaming uitgang | Analoge uitgangen |
| Aansluittechniek | 2-draads |
| Aantal uitgangen | 2 |
| dataformaten | IL, IB ST |
| weergave uitgangswaarden | 13 bits (12 bits + voorteken) |
| update procesdata | < 1 ms |
| uitgangssignaal spanning | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang | > 2 kΩ 0,02 % |
| Producttype | IO-componenten |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Installatieplaats | Schakelkast |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-contacten en coderingsveld |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,15 W |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 40 mA |
| typ. 33 mA | |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 35 mA (volledige belasting (RL = 2 kΩ)) |
| max. 28 mA (nullast) | |
| typ. 25 mA (volledige belasting (RL = 2 kΩ)) | |
| typ. 18 mA (nullast) | |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica), 24 V-voeding UANA / periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica), 24 V-voeding UANA / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (volgens DIN EN 61131-2) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2863957 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI142 |
| Productcode | DRI142 |
| GTIN | 4017918962647 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 76 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 48 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | f0f28736-b58d-4a1b-acd2-8ec95aa0257e |
Compatibele producten
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
SKS 8 - Schermaansluitklem 3240210
-
SK 8 - Schermaansluitklem 3025163
-
SCC 15-NS35 - Schermaansluitklem 1019443
-
AB/SKS - Ondersteuningsblok 3240224
-
AB-SK/E - Ondersteuningsblok 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
Aansluiting van de sensoren in 2- of 3-draads aansluittechniek
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem