De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor de registratie van digitale signalen.
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC
-
Digitale module
2863520
Inline, Digitale ingangsklem, Digitale ingangen: 16 (NPN), 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Productdetails
ABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDADNV
Toelatings-ID: TAA00002CUcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
16 digitale ingangen, npn-schakelend
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA
Diagnose- en statusindicaties