De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor de registratie van digitale signalen.
IB IL 24 DI 16-PAC/SN
-
Digitale module
2862958
Inline, Digitale ingangsklem, Digitale ingangen: 16, 24 V DC, aansluittechniek: 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden, connectoren afzonderlijk genummerd
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR23398855TABV
Toelatings-ID: 20989_C1 BVBSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324cULus Recognized
Toelatings-ID: E140324ABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDABSH
Toelatings-ID: 658aBV
Toelatings-ID: 20989_C1 BVDNV GL
Toelatings-ID: TAA00000BNRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGLR
Toelatings-ID: LR23398855TAcULus Listed
Toelatings-ID: E199827cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
16 digitale ingangen
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Maximaal toegestane belastingsstroom per sensor: 250 mA
Diagnose- en statusindicaties