De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van digitale signalen.
IB IL 24 DO 32/HD-PAC
-
Digitale module
2862822
Inline, Digitale uitgangsklem, digitale uitgangen: 32, 24 V DC, 500 mA, aansluittechniek: 1-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 48,8 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen | Afmetingen |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Gebruiksbeperking | |
| CCCex - aanwijzing | Het gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen is in China niet toegestaan. |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 500 kBit/s |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 189 |
| ID-code (hex) | BD |
| Lengtecode (hex) | 02 |
| Lengtecode (dec) | 02 |
| procesdatakanaal | 32 Bit |
| ingangsadressen | 0 byte |
| uitgangsadressen | 4 byte |
| Registerlengte | 32 Bit |
| vraag naar parameterdata | 6 byte |
| behoefte aan configuratiegegevens | 4 byte |
| Digitaal: | |
| benaming uitgang | digitale uitgangen |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aansluittechniek | 1-draads |
| Aantal uitgangen | 32 |
| beveiligingsschakeling | kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging; elektronisch |
| uitgangsspanning | 24 V (US - 1 V) |
| begrenzing inductieve afschakelspanning | -45,8 V ... -15 V |
| inschakelstroom maximaal | max. 1,5 A (bij een nominale belasting van de lampen gedurende 20 ms) |
| uitgangsstroom | max. 500 mA (per kanaal) |
| max. 8 A (Apparaat) | |
| nominale uitgangsspanning | 24 V DC |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | max. 2 V |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | max. 300 µA |
| nom. inductieve belasting | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| nom. lampbelasting | 12 W |
| nom. ohmse belasting | 12 W (48 Ω) |
| maximale schakelfrequentie bij nominale ohmse belasting | max. 300 Hz (Deze schakelfrequentie wordt beperkt door de geselecteerde datasnelheid, het aantal busdeelnemers, de opbouw van de bus, de gebruikte software en het gebruikte besturings- of computersysteem.) |
| retourspanningsvastheid tegen korte impulsen | tegenspanningsvast |
| gedrag bij overbelasting | Auto-restart |
| gedrag bij inductieve overbelasting | Uitgang kan defect raken |
| gedrag bij spanningsafschakeling | De uitgang reageert onvertraagd op de voedingsspanning |
| overstroomuitschakeling | min. 0,7 A |
| uitgangsstroom bij massabreuk in uitgeschakelde toestand | max. 25 mA |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden |
| aantal kanalen | 32 |
| Bedrijfstoestand | Procesdatabedrijf met 2 woorden |
| diagnosemeldingen | kortsluiting of overbelasting van de digitale uitgangen Foutmelding in de diagnosecode (bus) alsmede indicatie (2 Hz) via de LED (D) op het moduul |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Vervuilingsgraad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 2,3 W |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| stroomopname | max. 140 mA (HW 00) |
| max. 30 mA (vanaf HW 01) | |
| Potentialen: voeding van het segmentcircuit (US) | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via potentiaalrangeerder) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 8 A |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / 24 V-voeding (periferie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 7,5 V-voeding (buslogica) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Testspanning: 24 V-voeding (periferie) / aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| beveiligingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2862822 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI132 |
| Productcode | DRI132 |
| GTIN | 4017918907617 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 202,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 202,4 g |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | cdd308e5-1841-47a3-b116-16ba8ad576b5 |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 5,315 kg CO2e |
Compatibele producten
-
IB IL PD GND-PAC - Potentiaalverdelers 2862990
-
IB IL DI/DO 8-PLSET - Connectorset 2860950
-
IB IL SCN-8 - Inline-connector 2726337
-
FLKM 14-PA-INLINE/32 - Frontadapter 2302777
-
IL CP - Polarisatiester 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Markeringsveld 2727515
-
EMT (62X46)R - Insteekschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0808710
-
UCT-TMF 6 - Codering voor klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Codering voor klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband, vlak 0809735
-
UCT-TMF 12 - Codering voor klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Codering voor klemmen 0819233
Uw voordelen
32 digitale uitgangen
Aansluiting van de actoren in 1-draads aansluittechniek
Nominale stroom per uitgang: 500 mA
Totaalstroom van de klem: 8 A
Kortsluitvaste en tegen overbelasting beveiligde uitgangen
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem