Het kopstation koppelt een Inline-Station aan de INTERBUS-remotebus en stelt de voedingsspanningen voor de aangesloten analoge modulen ter beschikking.
IBS IL 24 BK-LK/45-2MBD-PAC
-
Kopstation
2862220
Inline, Kopstation, INTERBUS, F-SMA-connector, overdrachtssnelheid in de localbus: 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Productdetails
Maatschets |
|
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 119,8 mm |
diepte | 71,5 mm |
Kleur | groen |
INTERBUS | |
Aantal interfaces | 2 |
Aansluitmethode | F-SMA-connector |
Opmerking met betrekking tot de aansluiting | schuin |
overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
overdrachtsmedium | Glasvezel |
Inline-localbus | |
Aantal interfaces | 1 |
Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
systeemgrenzen | |
Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | 63 |
Aantal deelnemers met parameterkanAal | 62 |
Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | max. 15 |
Moduul | |
ID-code (dec.) | 04 |
ID-code (hex) | 04 |
Lengtecode (hex) | 00 |
Lengtecode (dec) | 00 |
procesdatakanaal | 0 Bit |
ingangsadressen | 0 byte |
uitgangsadressen | 0 byte |
Registerlengte | 0 Bit |
Producttype | IO-componenten |
Productfamilie | Inline |
bouwvorm | modulair |
Omvang van de levering | inclusief Inline-contacten en coderingsveld |
beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
Potentialen: Kopstationvoeding UBK; de logicavoeding UL (7,5 V) en de analoge voeding UANA (24 V) worden door de kopstationvoeding geregeld. | |
voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
stroomopname | max. 1,25 A (met max. aantal aangesloten I/O-modulen) |
typ. 90 mA (zonder aangesloten Inline-I/O-klemmen) | |
Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
voedingsspanning | 24 V DC |
voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V analoge, 24 V-kopstationvoeding/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Aansluittechniek | |
Benaming aansluiting | Inline-connector |
Aderaansluiting | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Inline-connector | |
Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
Aderdoorsnede massief | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
Aderdoorsnede soepel | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
Striplengte | 8 mm |
Omgevingsomstandigheden | |
omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
beschermklasse | IP20 |
Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % |
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % |
montagetechniek | Railmontage |
Artikelnummer | 2862220 |
Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
Verkoopcode | DRI111 |
Productcode | DRI111 |
GTIN | 4017918974756 |
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 288 g |
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 220 g |
Douanetariefnummer | 85389091 |
Land van herkomst | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
EU REACH SVHC | |
Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem