Het kopstation koppelt een Inline-Station aan de INTERBUS-remotebus en stelt de voedingsspanningen voor de aangesloten analoge modulen ter beschikking.
IBS IL 24 BK-LK-2MBD-PAC
-
Kopstation
2862068
Inline, Kopstation, INTERBUS, F-SMA-connector, overdrachtssnelheid in de localbus: 2 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Productdetails
| Maatschets |
|
| Breedte | 85 mm |
| Hoogte | 119,8 mm |
| diepte | 71,5 mm |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| INTERBUS | |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | F-SMA-connector |
| overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
| overdrachtsmedium | Glasvezel |
| Inline-localbus | |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | Inline-datarangeerder |
| overdrachtssnelheid | 2 MBit/s |
| systeemgrenzen | |
| Aantal Aansluitbare localbusdeelnemers | 63 |
| Aantal deelnemers met parameterkanAal | 62 |
| Aantal ondersteunde aftakklemmen met remotebusaftakking | max. 15 |
| Moduul | |
| ID-code (dec.) | 04 |
| ID-code (hex) | 04 |
| Lengtecode (hex) | 00 |
| Lengtecode (dec) | 00 |
| procesdatakanaal | 0 Bit |
| ingangsadressen | 0 byte |
| uitgangsadressen | 0 byte |
| Registerlengte | 0 Bit |
| Productfamilie | Inline |
| bouwvorm | modulair |
| Omvang van de levering | inclusief Inline-contacten en coderingsveld |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 3 W |
| beveiligingsschakeling | polariteitsbeveiliging |
| Potentialen: Kopstationvoeding UBK; de logicavoeding UL (7,5 V) en de analoge voeding UANA (24 V) worden door de kopstationvoeding geregeld. | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via Inline-connector) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| stroomopname | max. 1,25 A (met max. aantal aangesloten I/O-modulen) |
| Potentialen: voeding van de logica (UL) | |
| voedingsspanning | 7,5 V DC ±5 % |
| Potentialen: voeding van de analoge modulen (UANA) | |
| voedingsspanning | 24 V DC |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) |
| Potentiaalscheiding/isolatie van de spanningsbereiken | |
| Testspanning: 7,5 V-logica-, 24 V analoge, 24 V-kopstationvoeding/aarde | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Aansluittechniek | |
| Benaming aansluiting | Inline-connector |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Inline-connector | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,09 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| beschermklasse | IP20 |
| Luchtdruk (bedrijf) | 80 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| luchtdruk (opslag/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (tot max. 3000 m boven zeeniveau) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 75 % ... 85 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 75 % ... 85 % |
| montagetechniek | Railmontage |
| Artikelnummer | 2862068 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRI111 |
| Productcode | DRI111 |
| GTIN | 4017918974695 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 293,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 220 g |
| Douanetariefnummer | 85389091 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 174445c5-d3b3-4fd4-8de3-d9e12b6bd17e |
Compatibele producten
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
IB IL SCN-8-CP - Inline-connector 2727608
-
IB IL FIELD 2 - Markeringsveld 2727501
-
EMT (62X10)R - Insteekschild 0800057
-
PSM-SET-FSMA/4-KT - Glasvezelconnector 2799720
-
PSM-SET-FSMA/4-HCS - Glasvezelconnector 2799487
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Glasvezelkabel 2744322
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Glasvezelkabel 2799445
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Glasvezelkabel 2799885
Uw voordelen
Remotebusaansluitingen in glasvezeltechniek
Optische trajectdiagnose
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem