IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Relaismodule
2861881

Inline, Relaisklem, relaisuitgang: 1 (potentiaalvrij), Wisselcontact, 24 V AC, 230 V AC, voor het schakelen van ohmse belastingen, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Veilige scheiding
Potentiaalvrije aansluiting voor een actor
Nominale stroom bij de uitgang: 3 A
Totaalstroom van de klem: 3 A
Diagnose- en statusindicaties