De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. Wanneer de maximale belasting van het kopstation voor de logicaspanning (UL) of de voedingsspanning van de analoge klemmen (UANA) is bereikt, kunt u deze klem toepassen om deze spanning opnieuw ter beschikking te stellen. Sluit daarvoor een spanning van 24 V DC (U24 V) aan op de klem. Uit deze spanning worden de logicaspanning (UL) en de voedingsspanning voor de analoge klemmen (UANA) gegenereerd. Daarnaast maakt de klem de toevoer van de 24 V DC-hoofdspanning (UM) en 24 V DC-segmentspanning (US) mogelijk.
IB IL 24 PWR IN/R-PAC
-
Voedingsmodule
2861674
Inline-voedingsmoduul resp. navoedingsmoduul, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 24 V DC, zonder zekering
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 21725/C1 BVRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324LR
Toelatings-ID: LR23398855TACompatibele producten
Uw voordelen
Alle 24 V-spanningen die nodig zijn voor het functioneren van een Inline-station kunnen worden geleverd