De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het registreren van analoge stroomsignalen.
IB IL AI 8/IS-PAC
-
Analoge module
2861661
Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, aansluittechniek: 2-, 3-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, geïntegreerde sensorvoeding, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDADNV
Toelatings-ID: TAA00002CUcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324Compatibele producten
Uw voordelen
8 analoge single-ended-signaalingangen voor het aansluiten van actieve en passieve stroomsensoren
Aansluiting van de sensoren in 2- en 3-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Weergave van de meetwaarden in vijf verschillende formaten mogelijk
16-bits analoog-digitaal-omvormer
Procesdata-multiplex-werking
Hoge meetnauwkeurigheid
Zeer goede onderdrukking van differential en common mode storingen
Geïntegreerde kortsluitvaste sensorvoeding
Tegen overbelasting beveiligde stroomingangen