De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het genereren van analoge spanningssignalen.
IB IL AO 2/U/BP-PAC
-
Analoge module
2861467
Inline, Analoge uitgangsklem, Analoge uitgangen: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-contacten en coderingsveld
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDADNV
Toelatings-ID: TAA00002CUcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
2 analoge uitgangskanalen
Aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
Spanningsbereiken: 0 V ... 10 V, ± 10 V
Weergave van de uitgangswaarden in twee verschillende formaten mogelijk
Gedrag van de uitgangen tijdens storingen parametreerbaar
Procesdata-update inclusief omzettingstijd van de digitaal-analoog-omvormer < 1 ms
Zeer goede uitgangsdrivereigenschappen, daardoor ook geschikt voor lange actorkabels