De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem dient voor het registreren van analoge spannings- en stroomsignalen.
IB IL AI 8/SF-PAC
-
Analoge module
2861412
Inline, analoge ingangsklem, analoge ingangen: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, aansluittechniek: 2-draads, overdrachtssnelheid in de localbus: 500 kBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief Inline-connectoren en coderingsvelden
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 20977/C1 BVBSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324LR
Toelatings-ID: LR23398855TAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324ABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDABSH
Toelatings-ID: 658aBV
Toelatings-ID: 20977/C1 BVDNV GL
Toelatings-ID: TAA00000BNRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGLR
Toelatings-ID: LR23398855TACompatibele producten
Uw voordelen
8 analoge single-ended-signaalingangen voor aansluiting naar keuze van spannings- of stroomsignalen
Aansluiting van de sensoren in 2-draads aansluittechniek
Stroombereiken: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ± 20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Spanningsbereiken: 0 V ... 5 V, ±5 V, 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 25 V, ±25 V, 0 V ... 50 V
Parametrering van de kanalen onafhankelijk van elkaar via het bussysteem
Weergave van de meetwaarden in vijf verschillende formaten mogelijk
16-bits analoog-digitaal-omvormer
Procesdata-multiplex-werking
Hoge meetnauwkeurigheid