De klem is bestemd voor toepassing in een Inline-station. De klem maakt levering mogelijk van 24 V-voedingsspanning in het hoofdcircuit (UM). Daarnaast kunt u op deze klem de voeding voor een 24 V-segmentcircuit (US) ter beschikking stellen.
IB IL 24 PWR IN-PAC
-
Voedingsmodule
2861331
Inline-voedingsklem, compleet met toebehoren (connector en coderingsveld), 24 V DC, zonder zekering
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 21595/C1 BVBSH
Toelatings-ID: 658aRINA
Toelatings-ID: ELE121121XGABS
Toelatings-ID: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E140324Functional Safety
Toelatings-ID: 968/EL 711.08/23cULus Listed
Toelatings-ID: E199827Compatibele producten
Uw voordelen
Beschikbaar stellen van de 24 V-hoofdspanning UM
Voeding of beschikbaar stellen van de 24 V-segmentspanning US
Beveiliging van het hoofdcircuit door een externe zekering
Beveiliging van het segmentcircuit mogelijk door een externe zekering